17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アワコンスリック(入線用潤滑剤)

通常単価(税別)
2,838円
税込単価
3,122円
通常出荷日:1日目

泡スプレー式だから「飛散せずムダがない」「垂れにくい」「汚れない」【特長】・泡タイプ入線用潤滑剤です・...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    250-8559
  • 質量 (g)
    500
  • 内容量
    1本(420mL)

型番:

AC-4200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AC-4200の仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
250-8559
質量(g)
500
内容量
1本(420mL)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-4200

内容量

最小発注数量
1本(420mL)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,838円
( 3,122円 )
1日目

詳細情報

基本情報

泡スプレー式だから「飛散せずムダがない」「垂れにくい」「汚れない」
【特長】
・泡タイプ入線用潤滑剤です
・塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える
・ガス抜きキャップ付
・ウエス不要

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アワコンスリック(入線用潤滑剤)の型番AC-4200のページです。 型番AC-4200に関する仕様情報を記載しております。
アワコンスリック(入線用潤滑剤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アワコンスリック(入線用潤滑剤)
αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)
ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー
シリコーン潤滑剤
モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)
浸透潤滑剤 ML-11
メーカーDENSANトラスコ中山住鉱潤滑剤コニシ住鉱潤滑剤ヘンケル
通常価格2,838円1,990円2,727円1,185円2,826円970円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
トラスココード250-8559-----
質量(g)500-----
内容量1本(420mL)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました