17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)

通常単価(税別)
49,422円
税込単価
54,364円
通常出荷日:1日目

【特長】・女性の手にもフィットする小型、軽量ワイヤーストリッパーです。・カスタムストリッパーの3/4の...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    150
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイカスト
  • 材質2
    グリップ:タングステンカーバイト
  • セット内容・付属品
    ワイヤーストッパーLB-1195
  • 入数
    1丁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適応サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合電線(mm)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応サイズ

JANコード

トラスココード

適合電線(mm)

入数

RoHS2(10物質)?最小発注数量
AWG16~22
0783250456321
759-8467
0.65~1.2
1丁
対応
1個
AWG20~26
0783250456338
759-8475
0.4~0.8
1丁
対応
1個
AWG24~30
0783250456345
759-8483
0.25~0.5
1丁
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,422円
( 54,364円 )
1日目
49,422円
( 54,364円 )
1日目
49,422円
( 54,364円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の手にもフィットする小型、軽量ワイヤーストリッパーです。
・カスタムストリッパーの3/4の大きさで、重量も約半分です。
・ボディーは共通で刃物の交換も簡単です。
・ダイタイプの刃物、グリッパー跡が目立ちません。
【用途】
・ふっ素樹脂線、ETFE電線、航空宇宙用電線、PVC電線、ラッピング単線、その他薄被覆線に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)
カスタムストリッパー ワイヤー用(PVC他)
カスタムライトストリッパー TYPE EE 1000Vふっ素樹脂線専用
カスタムライトストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用
カスタムストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用
カスタムストリッパー TYPE EE 1000Vふっ素樹脂線専用
メーカーIDEALIDEALIDEALIDEALIDEALIDEAL
通常価格49,422円42,631円49,422円 -49,422円42,631円42,631円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)150180150150180180
質量(g)180.000385.000180.000180.000385.000385.000
材質1本体:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト
材質2グリップ:タングステンカーバイトグリップ:タングステンカーバイトグリップ:タングステンカーバイトグリップ:タングステンカーバイトグリップ:タングステンカーバイトグリップ:タングステンカーバイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト