17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆インパクト用ディープソケット

防爆インパクト用ディープソケット

通常単価(税別)
34,089円~35,142円
税込単価
37,498円~38,656円
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクト用ディープタイプ六角ソケットです。・石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角 (mm)
    12.7
  • 全長 (mm)
    75
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    ニッケルアルミ銅合金
  • 入数
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・インパクト用ディープタイプ六角ソケットです。
・石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
・米国認定機関FMRC認定取得しています。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

入数

最小発注数量
17
4547230092208
498-5524
1個
1個
19
4547230092222
498-5541
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,089円
( 37,498円 )
1日目
35,142円
( 38,656円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト用ディープタイプ六角ソケットです。
・石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
・米国認定機関FMRC認定取得しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆インパクト用ディープソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆インパクト用ディープソケット
防爆インパクト用ソケット
A-MAG 防爆インパクト用ディープソケット
インパクトソケット
防爆コンビネーションレンチセット
防爆ソケットレンチL型
メーカーアンプコアンプコENDRES TOOLSハマコSSアンプコアンプコ
通常価格34,089円-25,057円 -22,471円33,123円 -142,048円21,838円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目1日目1日目
単品・セット区分単品単品--セット品単品
差込角(mm)12.712.712.725.4--
全長(mm)75-85---
質量(g)290.000---1120-
材質1ニッケルアルミ銅合金ニッケルアルミ銅合金----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト