ツール用品技術窓口

絶縁ロングノーズラジオペンチ OLCSLN8EA

絶縁ロングノーズラジオペンチ

通常単価(税別)
4,824円
税込単価
5,306円
通常出荷日:1日目

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・成型樹脂の絶縁被膜により今までにない...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    210
  • 切断能力(ピアノ線) (mm)
    2
  • JANコード
    4547230034468
  • トラスココード
    460-3796
  • 材質1
    皮膜部:特殊樹脂
  • 材質2
    本体:工具鋼
  • 質量 (g)
    268

ご注意

  • 刃先部は絶縁仕様ではありません。

型番:

OLCSLN8EA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・1000V絶縁仕様
・IEC60900規格品
・全長(mm):210
・切断能力(mm)ピアノ線:2
【材質】
・皮膜部:特殊樹脂
・本体:工具鋼

OLCSLN8EAの仕様・寸法情報

全長(mm)
210
切断能力(ピアノ線)(mm)
2
JANコード
4547230034468
トラスココード
460-3796
材質1
皮膜部:特殊樹脂
材質2
本体:工具鋼
質量(g)
268
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OLCSLN8EA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,824円
( 5,306円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。
・ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。
・スペースのない箇所での作業にも最適です。
【用途】
・電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用

ご注意

  • 刃先部は絶縁仕様ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ロングノーズラジオペンチの型番OLCSLN8EAのページです。 型番OLCSLN8EAに関する仕様情報を記載しております。
絶縁ロングノーズラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ロングノーズラジオペンチ
絶縁ペンチ
絶縁コンビネーションプライヤー(絶縁ペンチ)
先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー(絶縁ラジオペンチ)
絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付(絶縁ラジオペンチ)
絶縁ペンチ 0307
メーカーTECH-EVトラスコ中山WIHAWIHAWIHAクニペックス
通常価格4,824円5,013円5,515円 -6,385円5,658円 -3,560円 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目2日目
全長(mm)210-----
切断能力(ピアノ線)(mm)2-----
JANコード4547230034468-----
トラスココード460-3796-----
材質1皮膜部:特殊樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました