17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁マイナスドライバ ZD1M-100

絶縁マイナスドライバ

通常単価(税別)
1,359円
税込単価
1,495円
通常出荷日:6日目

【特長】・絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。・A...

詳細を確認
  • 先端規格
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    3.5
  • 軸長 (mm)
    100
  • 全長 (mm)
    179 / 180
  • JANコード
    4989433611105
  • トラスココード
    754-3034
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    特殊工具鋼(絶縁コーティング)
  • ICE 60900
    2004規格に適合

型番:

ZD1M-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZD1M-100の仕様・寸法情報

先端規格
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5
軸長(mm)
100
全長(mm)
179 ~ 180
JANコード
4989433611105
トラスココード
754-3034
質量(g)
35.000
材質1
特殊工具鋼(絶縁コーティング)
ICE 60900
2004規格に適合
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZD1M-100
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,359円
( 1,495円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
・AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
【用途】
・ハイブリッド車の整備

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁マイナスドライバの型番ZD1M-100のページです。 型番ZD1M-100に関する仕様情報を記載しております。
絶縁マイナスドライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁マイナスドライバ
絶縁ドライバー 9821-4.5
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.SUGY
メーカーKTC(京都機械工具)クニペックスPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,359円2,792円7,663円7,532円5,578円8,261円
通常出荷日6日目2日目3日目3日目1日目1日目
先端規格マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)/ポジプラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)/ポジ
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3.54.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 2.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.5
軸長(mm)100180100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80 / 125
全長(mm)179 / 180287190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 230 / 195 / 165190 / 205 / 230 / 175 / 195
JANコード4989433611105-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました