ツール用品技術窓口

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
305
9.53
4547230106578
755-2505
1個
432
9.53
4547230106585
755-2513
1個
635
12.7
4547230106592
755-2521
1個
787
12.7
4547230106608
755-2530
1個
914
15.88
4547230106615
755-2548
1個
1067
15.88
4547230106622
755-2556
1個
1473
19.05
4547230106646
755-2572
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,001円
( 5,501円 )
1日目
5,289円
( 5,818円 )
1日目
7,882円
( 8,670円 )
1日目
9,153円
( 10,068円 )
1日目
17,473円
( 19,220円 )
1日目
14,369円
( 15,806円 )
4日目
29,722円
( 32,694円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードは全体を熱処理加工を施しています。
・グリップは人間工学に基づいて設計されており、快適で安全です。
・ブレードは角度を付けてあるので、よりパワーを掛けられます。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュードライバー型バールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュードライバー型バール
バール
バクマ 六角L型バール
内装バール平型200mm
内装バールV型200mm
Sバール
メーカーウィリアムズトラスコ中山バクマ工業SK-11SK-11土牛
通常価格5,001円-1,374円 -1,322円 -1,435円1,435円1,435円 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜3日目3日目1日目
商品タイプバールバールバールバールバールバール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト