17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ふたつ折りカッターマットA3 223BBR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ふたつ折りカッターマットA3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

223BBR

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・広げればA3、折りたためばほぼA4になり、使いやすく持ち運びにもちょうどいいサイズのカッターマットです。
【用途】
・カッティング作業時の下地保護に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッティングマット
外寸法(mm)
450×310
サイズ
A3
ブラウン
JANコード
4901165203021
トラスココード
495-7407
質量(g)
287.000
材質1
再生オレフィン樹脂
奥行(mm)
310
間口(mm)
450
厚さ(mm)
6
厚み(mm)
3

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト