ツール用品技術窓口

確定しました

  • 発注単位

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

KDS “フィンガーガード”

KDS “フィンガーガード” L-30-Y
通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:2日目

握り手を守る安全ガード付きカッター。【特長】・握り手を守る安全形状。・手が油まみれでも滑りにくい。・カ...

詳細を確認

型番:

L-30-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-30-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
158
適合替刃
LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-30BH・LB-50BH
JANコード
4954183152673
トラスココード
342-2828
質量(g)
98
発注単位
1丁
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

製品仕様

フィンガーガード イメージ

フィンガーガード イメージ

刃 重量仕様
鋭黒刃大(L刃)0.5mm厚、計3枚付。98gネジロック式

型番リスト

表示件数
型番
L-30-Y

発注単位

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1丁
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
2日目

詳細情報

基本情報

握り手を守る安全ガード付きカッター。
【特長】
・握り手を守る安全形状。
・手が油まみれでも滑りにくい。
・カッター本体に指をかけた状態での作業が可能。
・「安定ガード」部で刃先の食い込み量を適度に調整。
・切れ味を極めた鋭黒刃3枚付(本体1枚、替刃ホルダー内に2枚内蔵)。
【用途】
・石膏ボード・ダンボール・厚紙・PPバンドその他色々な作業に使用されるオールラウンドカッター。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KDS “フィンガーガード”の型番L-30-Yのページです。 型番L-30-Yに関する仕様情報を記載しております。
KDS “フィンガーガード”のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカッターナイフの選び方を教えて下さい。
A
用途別に適したカッター(刃)を選んでください。・L刃はダンボールや薄手のベニヤ板や石膏ボードなどの切断に適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KDS “フィンガーガード”
ゴムネジL
エラストマH
丸カッター(28MM)
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
異物混入対策スリットナイフ
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS貝印貝印貝印
通常価格894円672円797円1,177円8,082円16,288円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフロータリーカッターその他カッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体替刃本体
刃厚(mm)0.50.50.70.30.250.5
全長(mm)158210185155240137
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-30BH・LB-50BHLB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BHHB-10H・HB-10BH---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました