ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高所用工業グレードダイアゴナルニッパー

高所用工業グレードダイアゴナルニッパー PL-46C-TH
通常単価(税別)
7,412円
税込単価
8,153円
通常出荷日:1日目

【特長】・高所作業シリーズになります。・ハンドルはワイヤ切断を容易に行えるデザインです。・ポリッシュ・...

詳細を確認

型番:

PL-46C-TH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PL-46C-THの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.6
銅線切断能力(mm)
2.6
JANコード
4547230097586
トラスココード
474-2109
全長(mm)
152
品名
WILLIAMS 高所用工業グレードダイアゴナルニッパー 150mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PL-46C-TH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,412円
( 8,153円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所作業シリーズになります。
・ハンドルはワイヤ切断を容易に行えるデザインです。
・ポリッシュ・ヘッドは錆や腐食に強く、長期の寿命を実現します。
・高周波焼き入れを施した刃です。
・高所作業者に。紛失防止に。
・ランヤード用リング付です。
・レギュラー・フラッシュ・カッターは固いワイヤの切断用です。
・工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高所用工業グレードダイアゴナルニッパーの型番PL-46C-THのページです。 型番PL-46C-THに関する仕様情報を記載しております。
高所用工業グレードダイアゴナルニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング