17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーアップニッパー

パワーアップニッパー

通常単価(税別)
3,789円~4,621円
税込単価
4,168円~5,083円
通常出荷日:1日目

【特長】・通常のニッパーに比べ約2倍のパワーを発揮できる構造です。・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    マルトロイI(KA70CRF2)
  • グリップ種類
    ポリ塩化ビニール
  • 刃表面形状
    スタンダード刃
  • 全長 (mm)
    165
  • 重量 (g)
    160
  • 硬線切断能力 (mm)
    1.8
  • 軟線切断能力 (mm)
    2.3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品名

最小発注数量
4962537205807
760-8713
KEIBA パワーアップニッパー(グレー) 165
1個
4962537205890
760-8721
KEIBA パワーアップニッパー(レッド) 165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,789円
( 4,168円 )
1日目
4,621円
( 5,083円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のニッパーに比べ約2倍のパワーを発揮できる構造です。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。
・「KEIBA」ならではの極上の切れ味です。
・1986年グッドデザイン賞、1986年デザインオブザイヤー、1997年ロングライフデザイン賞受賞商品です。
【用途】
・針金や線材等を切る用途に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーアップニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング