17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型六角棒レンチ

T型六角棒レンチ

通常単価(税別)
8641,545
税込単価
9501,700
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・クッショングリップで手に掛る負担を軽減します。・ワンピース構造により負荷を掛けた際にしっかり...

詳細を確認
  • 種類
    T形
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸長 (mm)
    150
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール
  • 材質
    特殊工具鋼
  • 発注単位
    1本

ご注意

  • サイズ8、9、10の長尺側はボールポイントトルクス(R)仕様ではありません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 対辺寸法(mm)

  • 全幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

対辺寸法

(mm)

全幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

発注単位

最小発注数量
167
2.0
72
4547230107308
755-2742
42.000
42
1本
1個
165
2.5
72
4547230107292
755-2734
44.000
44
1本
1個
167
3.0
72
4547230107315
755-2751
48.000
48
1本
1個
168
4.0
75
4547230107322
755-2769
56.000
56
1本
1個
170
5.0
75
4547230107339
755-2777
132.000
132
1本
1個
170
6.0
77
4547230107346
755-2785
144.000
144
1本
1個
174
8.0
77
4547230107353
755-2793
270.000
270
1本
1個
178
10.0
77
4547230107285
755-2726
306.000
306
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
4日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
898
( 988 )
1日目
1,096
( 1,206 )
1日目
1,183
( 1,301 )
1日目
1,423
( 1,565 )
1日目
1,545
( 1,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッショングリップで手に掛る負担を軽減します。
・ワンピース構造により負荷を掛けた際にしっかりとトルクが掛ります。

ご注意

  • サイズ8、9、10の長尺側はボールポイントトルクス(R)仕様ではありません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型六角棒レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト