17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

950 ヘックスキー 021065
  • 021005
  • 021406 (セット)

950 ヘックスキー

通常単価(税別)
818円
税込単価
900円
通常出荷日:2日目

クロムメッキの六角棒レンチ。【特長】・角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献。・六角の刃先とネジ...

詳細を確認

型番:

021065
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

六角棒レンチ(021045)の外観

六角棒レンチ(021045)の外観

021406のセット内容

021406のセット内容

  • セット内容:1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
  • セット内容:9本
  • 質量:253g/セット
品番対辺寸法
(mm)
首下寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
0210051.514450.8
0210102.016501.4
0210152.518562.8
0210203.020634.6
0210253.523667.2
0210304.025709.6
0210354.5267511.2
0210405.0288017.4
0210456.0329028.0
0210507.0349541.6
0210558.03610055.8
0210609.03810676.4
02106510.04011299.2
02107011.043120123.0
02107512.045125157.4
02108013.050132201.2
02108514.056140256.8
02109017.063160436.8
02109519.070180599.6
02110022.080200910.4
02110524.0902241,232.8
02111027.01002501,734.0

※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。

021065の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
10
全長(L寸法)(mm)
112
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
40
単品・セット区分
単品
JANコード
4013288018380
トラスココード
483-8599
質量(g)
99.200
材質1
特殊工具鋼
材質2
表面処理:クロムメッキ
材質
クロムメッキ
発注単位
1本
-
-

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
021065

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

発注単位

最小発注数量
10
112
40
4013288018380
483-8599
99.200
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818円
( 900円 )
2日目

詳細情報

基本情報

クロムメッキの六角棒レンチ。
【特長】
・角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献。
・六角の刃先とネジの接触面を大きくしてネジが変形することを低減。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップする。
・セット/付属品:ホルダ(021406)。
・製造国:チェコ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

950 ヘックスキーの型番021065のページです。 型番021065に関する仕様情報を記載しております。
950 ヘックスキーのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
機械組み立て
5
満足度:5.0
流石はWERAだけあって精度が高くしっかりした作りです。 六角レンチには珍しい面接触なのでここ一番トルクを掛けてネジ締め...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
2mmの物を購入しました。 小さなサイズでもWera製だけあって精度が高く、使用していて安心感があります。
0人が参考にしています。
自動車・オートバイ・自転車の整備
5
満足度:5.0
WERAのヘックスはスタンダードタイプでも安心感があります。精度・耐久性も良好で、価格も控えめです。使う箇所にもよります...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
950 ヘックスキー
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートタイプ)
ポケットスター(ヘックスキー)
六角棒レンチセット品 ミニサイズ
メーカーWERAWERAWERAWERAWIHAベストツール
通常価格818円6,881円800円6,434円5,001円735円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目4日目4日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ標準タイプ
単品・セット区分単品セット品単品セット品セット品セット品
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊合金鋼(表面処理:クロムメッキ)--
材質2表面処理:クロムメッキ表面処理:ブラックレーザー処理表面処理:クロムメッキ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました