17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) パイプハンドル TPH-3

ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) パイプハンドル

通常単価(税別)
2,161円
税込単価
2,377円
通常出荷日:1日目

六角棒レンチ用のパイプハンドル。【特長】・六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行う。・ボー...

詳細を確認
  • 全長(L寸法) (mm)
    275
  • JANコード
    4989999446999
  • トラスココード
    837-1272
  • 質量(g)
    210
  • 材質1
    炭素鋼(S45C)
  • 形状
    トリプル型

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TPH-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)パイプハンドル イメージ

ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)パイプハンドル イメージ

材質

  • クロムバナジウム鋼

製造国

  • 日本
品番全長
(mm)
形状質量
(g)
TPH-1190ストレート型119

TPH-3の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
275
JANコード
4989999446999
トラスココード
837-1272
質量(g)
210
材質1
炭素鋼(S45C)
形状
トリプル型
RoHS2(10物質)?
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPH-3
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161円
( 2,377円 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角棒レンチ用のパイプハンドル。
【特長】
・六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行う。
・ボールポイントを使用して本締めができる。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) パイプハンドルの型番TPH-3のページです。 型番TPH-3に関する仕様情報を記載しております。
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) パイプハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) パイプハンドル
トラスコ中山 L形 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートロングタイプ)
ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)
ハーフボール六角棒レンチセット(セミロング)
角曲げボールポイント六角棒レンチ ハンドル付セット
ボールポイント六角棒レンチセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,161円660円 -462円 -6,203円7,300円5,786円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
全長(L寸法)(mm)275-----
JANコード4989999446999--498999939155849899994469824989999464443
トラスココード837-1272--768-4207837-1271818-3234
質量(g)210--474.000610974
材質1炭素鋼(S45C)ニッケルクロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(SNCM200V)特殊合金鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました