17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェット式ワイドモンキレンチ(ショートタイプ) MWR30S

ラチェット式ワイドモンキレンチ(ショートタイプ)

通常単価(税別)
3,047
税込単価
3,352
通常出荷日:4日目

【特長】・ラチェット機構で便利です。・ショートタイプなので狭所の作業に最適です。・薄型、軽量で作業性抜...

詳細を確認
  • 補足1
    締め付け方向を間違って使用しないでください。

型番:

MWR30S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MWR30Sの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
30
全長(mm)
152
質量(g)
190
JANコード
4967521301824
トラスココード
364-8311
MW30
補足1
締め付け方向を間違って使用しないでください。
-
-

絞り込み条件

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MWR30S

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
30
152
190
4967521301824
364-8311
MW30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047
( 3,352 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機構で便利です。
・ショートタイプなので狭所の作業に最適です。
・薄型、軽量で作業性抜群です。
・口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。
・軽量タイプ、ラチェット式でありながら、強度はJIS級です。
・繰り返し作業の容易さを実感して下さい。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェット式ワイドモンキレンチ(ショートタイプ)の型番MWR30Sのページです。 型番MWR30Sに関する仕様情報を記載しております。
ラチェット式ワイドモンキレンチ(ショートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式ワイドモンキレンチ(ショートタイプ)
ワイドモンキレンチショートタイプ(カラーグリップ付)
ラチェット式モンキーレンチ
ラチェット式モンキレンチ
ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
ポケットモンキ(ショートタイプ)
メーカースーパーツールスーパーツールトラスコ中山SK-11トラスコ中山ロブテックス
通常価格3,0471,5393,176 -3,1541,471 -2,644 -
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
補足1締め付け方向を間違って使用しないでください。薄型・軽量で作業性抜群----

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました