17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >
チューブレンチ ストレートボックスタイプ JHW1240TSB

チューブレンチ ストレートボックスタイプ

通常単価(税別)
8,773円
税込単価
9,650円
通常出荷日:1日目

【特長】・独自の汎用性の高いデザインにより単独でも、オプションのハンドルを付けても使えます。・単独で使...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    350
  • 適合ハンドル
    JHW13TH、24TH
  • JANコード
    4547230103195
  • トラスココード
    757-3758
  • 質量(g)
    926.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 対辺寸法(mm)
    32

型番:

JHW1240TSB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):32
・全長(mm):350
・適合ハンドル:JHW13TH、24TH

JHW1240TSBの仕様・寸法情報

全長(mm)
350
適合ハンドル
JHW13TH、24TH
JANコード
4547230103195
トラスココード
757-3758
質量(g)
926.000
材質1
特殊工具鋼
対辺寸法(mm)
32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHW1240TSB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,773円
( 9,650円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の汎用性の高いデザインにより単独でも、オプションのハンドルを付けても使えます。
・単独で使って素早くボルト・ナットを締められます。
・ハンドルを連結させて増し締めやアクセスしにくい箇所で作業することができます。
・ロックボタンの位置合わせがしやすいように戻り止めを設けています。
・ヘッド部は作業性を高めるためにオフセットされています。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブレンチ ストレートボックスタイプの型番JHW1240TSBのページです。 型番JHW1240TSBに関する仕様情報を記載しております。
チューブレンチ ストレートボックスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブレンチ ストレートボックスタイプ
チューブレンチ オフセットボックスタイプ
ストレート形トルクレンチセット
ステンレスラチェットレンチ(ショートタイプ)
アルミ製・両口ラチェットレンチ ショートタイプ
コンビネーションレンチ CR
メーカーウィリアムズウィリアムズトップ工業トップ工業スーパーツールSMATO(韓国ブランド)
通常価格8,773円16,050円 -41,364円 -10,125円 -4,126円14,890円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目7日目〜
全長(mm)350-333250240760
適合ハンドルJHW13TH、24TH-----
JANコード4547230103195-----
トラスココード757-3758-----
質量(g)926.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました