ツール用品技術窓口

チューブレンチ オフセットボックスタイプ JHW1248TOB

チューブレンチ オフセットボックスタイプ

通常単価(税別)
16,050
税込単価
17,655
通常出荷日:4日目

【特長】・独自の汎用性の高いデザインにより単独でも、オプションのハンドルを付けても使えます。・単独で使...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    290
  • 適合ハンドル
    JHW13TH、24TH
  • JANコード
    4547230103287
  • トラスココード
    757-3812
  • 質量(g)
    904.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 対辺寸法(mm)
    38

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

JHW1248TOB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JHW1248TOBの仕様・寸法情報

全長(mm)
290
適合ハンドル
JHW13TH、24TH
JANコード
4547230103287
トラスココード
757-3812
質量(g)
904.000
材質1
特殊工具鋼
対辺寸法(mm)
38
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHW1248TOB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,050
( 17,655 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の汎用性の高いデザインにより単独でも、オプションのハンドルを付けても使えます。
・単独で使って素早くボルト・ナットを締められます。
・ハンドルを連結させて増し締めやアクセスしにくい箇所で作業することができます。
・ロックボタンの位置合わせがしやすいように戻り止めを設けています。
・ヘッド部は作業性を高めるためにオフセットされています。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブレンチ オフセットボックスタイプの型番JHW1248TOBのページです。 型番JHW1248TOBに関する仕様情報を記載しております。
チューブレンチ オフセットボックスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブレンチ オフセットボックスタイプ
ステンレスラチェットレンチ(ショートタイプ)
アルミ製・両口ラチェットレンチ ショートタイプ
コンビネーションレンチ
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付
メガネレンチセット
メーカーウィリアムズトップ工業スーパーツールSMATO(韓国ブランド)スーパーツールシグネット
通常価格16,0509,540 -3,68614,890 -2,250 -5,678
通常出荷日4日目1日目〜1日目7日目〜1日目4日目
全長(mm)290250240760240170、215
適合ハンドルJHW13TH、24TH-----
JANコード4547230103287-----
トラスココード757-3812-----
質量(g)904.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました