ツール用品技術窓口

インパクト用パーツ レットリング

通常単価(税別)
1,343円
税込単価
1,477円
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチで取り付け可能です。・差込角25.4mm のインパクトソケットを固定します。【用途...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内径(mm)

  • 質量(g)

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内径(mm)

質量(g)

発注単位

最小発注数量
4547230105168
757-7958
44
10.000
1個
1個
4547230105205
757-7991
54
12.000
1個
1個
4547230105212
757-8008
57
12.000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
1日目
1,343円
( 1,477円 )
1日目
1,343円
( 1,477円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで取り付け可能です。
・差込角25.4mm のインパクトソケットを固定します。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用パーツ レットリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用パーツ レットリング
インパクト用ビットホルダー
インパクト用スイングホルダー 日立用
インパクト用スイングホルダー マキタ用
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器
メーカーウィリアムズ長堀工業SK-11SK-11ANEX空研
通常価格1,343円2,342円 -2,881円2,881円5,553円24,672円
通常出荷日1日目1日目3日目3日目7日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
適合差込角(mm)25.4-----
材質1特殊工具鋼-----
材質2ゴム-----
発注単位1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト