ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 材質1

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットハンドル ブラック仕上げ

ラチェットハンドル ブラック仕上げ JHWSB-52EHLA
通常単価(税別)
11,240円
税込単価
12,364円
通常出荷日:1日目

【特長】・密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミや埃、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を...

詳細を確認

型番:

JHWSB-52EHLA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JHWSB-52EHLAの仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
JANコード
4547230109609
トラスココード
758-0819
質量(g)
906.000
材質1
特殊工具鋼
歯数(枚)
36
全長(mm)
381
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JHWSB-52EHLA

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

全長(mm)

最小発注数量
4547230109609
758-0819
906.000
特殊工具鋼
381
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,240円
( 12,364円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミや埃、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を保ちます。
・鍛造製一体型ラチェットは工業用途にも十分耐える強度と安全性を備えています。
・なめらかなコンフォートグリップ・ハンドルは手袋なしで1日中使用することが可能です。
・ 10°の傾斜ヘッドに36枚の歯を持ち、せまい場所でも確実なかみ合わせを実現します。
・シールドヘッドでブラック処理された本体は高耐久性に優れます。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル ブラック仕上げの型番JHWSB-52EHLAのページです。 型番JHWSB-52EHLAに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットハンドル ブラック仕上げのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル ブラック仕上げ
ブラック仕上げアダプターセット
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル(90枚ギア)
ラチェットハンドル
メーカーウィリアムズウィリアムズKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所
通常価格11,240円13,446円8,563円 -5,728円17,043円 -6,325円
通常出荷日1日目4日目2日目〜9日目1日目9日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.59.59.512.7sq9.5
歯数(枚)36-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました