ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットアダプター ブラック仕上げ

ソケットアダプター ブラック仕上げ JHWMB-130B
通常単価(税別)
1,052
税込単価
1,157
通常出荷日:1日目

【特長】・各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。・ブラック仕上げで耐油性に優れておりま...

詳細を確認

型番:

JHWMB-130B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JHWMB-130Bの仕様・寸法情報

差込角凹(mm)
6.35
差込角凸(mm)
9.5
JANコード
4547230108176
トラスココード
757-9977
質量(g)
18.000
材質1
特殊工具鋼
全長(mm)
25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JHWMB-130B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,052
( 1,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
・ブラック仕上げで耐油性に優れております。
・1/4 から3/8に変換します。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットアダプター ブラック仕上げの型番JHWMB-130Bのページです。 型番JHWMB-130Bに関する仕様情報を記載しております。
ソケットアダプター ブラック仕上げのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました