ツール用品技術窓口

確定しました

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 材質1

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 差込角凹(mm)

    ~mm
  • 差込角凸(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニバーサルジョイント クローム仕上げ

ユニバーサルジョイント クローム仕上げ JHWM-140A
通常単価(税別)
3,946円
税込単価
4,341円
通常出荷日:1日目

【特長】・狭く手の届かない箇所への使用に適しています。・使用する箇所に合わせて長さを選定下さい。・ソケ...

詳細を確認

型番:

JHWM-140A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JHWM-140Aの仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35 / 凹凸6.35
JANコード
4547230108114
トラスココード
757-9918
質量(g)
22.000
材質1
特殊工具鋼
全長(mm)
36
差込角凹(mm)
6.35
差込角凸(mm)
6.35

型番リスト

表示件数
型番
JHWM-140A

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

全長(mm)

差込角凹(mm)

差込角凸(mm)

最小発注数量
6.35 / 凹凸6.35
4547230108114
757-9918
22.000
特殊工具鋼
36
6.35
6.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,946円
( 4,341円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く手の届かない箇所への使用に適しています。
・使用する箇所に合わせて長さを選定下さい。
・ソケットはボールとバネで保持します。
・クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント クローム仕上げの型番JHWM-140Aのページです。 型番JHWM-140Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイント クローム仕上げのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント クローム仕上げ
ユニバーサルジョイント(6170910)
ユニバーサルジョイント NBJ2・NBJ3・NBJ4
ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 404U
メーカーウィリアムズGEDORENEPROSスエカゲツールベストツール長堀工業
通常価格3,946円2,139円6,057円 -1,245円 -5,849円212,595円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目7日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました