ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ウィリアムズ エクステンション JHWS-110P

通常単価(税別)
2,914円2,476円
税込単価
3,205円2,724円
一部SALE 2026.12.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・狭く手の届かない箇所への使用に適しています。・使用する箇所に合わせて長さを選定下さい。・ソケ...

詳細を確認

型番:

JHWS-110P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JHWS-110Pの仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
127
JANコード
4547230109425
トラスココード
758-0631

型番リスト

表示件数
型番
JHWS-110P

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
127
4547230109425
758-0631
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,914円2,476円
( 2,724円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く手の届かない箇所への使用に適しています。
・使用する箇所に合わせて長さを選定下さい。
・ソケットはボールとバネで保持します。
・クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィリアムズ エクステンション JHWS-110Pの型番JHWS-110Pのページです。 型番JHWS-110Pに関する仕様情報を記載しております。
ウィリアムズ エクステンション JHWS-110Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィリアムズ エクステンション JHWS-110P
ウィリアムズ エクステンション
ウィリアムズ エクステンション JHWH-104
ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイント
エクステンション 300mm・500mm
1/4"sqx300mm エクステンション(フレキシブル)
メーカーウィリアムズウィリアムズウィリアムズウィリアムズEARTH MANエスコ
通常価格2,914円1,486円 -5,255円 -4,640円 -1,596円3,170円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目5日目3日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.35--6.35-

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました