17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シール強度測定器

通常単価(税別)
440,136
税込単価
484,150
通常出荷日:7日目

【特長】・プラスチックフィルムに特化した測定器です・フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので...

詳細を確認
  • 測定範囲(N)
    100
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 許容最大荷重(N)
    100
  • 寸法 (mm)
    幅×奥行×高さ:364×260×198
  • 引張り速度 ((mm/min)
    200または300
  • 測定精度
    ±0.4%
  • JANコード
    4582250122207
  • トラスココード
    496-3385
  • 用途
    シールの強度測定
  • 重量 (kg)
    8.0
  • セット内容・付属品
    データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具

型番:

PTT-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTT-100の仕様・寸法情報

測定範囲(N)
100
商品タイプ
デジタル
許容最大荷重(N)
100
寸法(mm)
幅×奥行×高さ:364×260×198
引張り速度((mm/min)
200または300
測定精度
±0.4%
JANコード
4582250122207
トラスココード
496-3385
用途
シールの強度測定
重量(kg)
8.0
セット内容・付属品
データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTT-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440,136
( 484,150 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックフィルムに特化した測定器です
・フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます
・シール強度を設定した条件で測定。測定データはパソコンを利用して維持・管理できます
・簡単操作でシール強度を測定。保存した測定データをパソコンへUSB接続で転送し専用ソフトでデータを活用できます
【用途】
・シールの強度測定

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール強度測定器の型番PTT-100のページです。 型番PTT-100に関する仕様情報を記載しております。
シール強度測定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール強度測定器
簡易45度フィルム剥離試験治具
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
フォースゲージ AD-4932A-50N
卓上型簡易試験機 MODEL-1345
ワイヤーハーネス抜去力テスター
メーカー富士インパルスイマダイマダエー・アンド・デイアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
通常価格440,136107,999136,91629,898 -128,000118,185
通常出荷日7日目11日目11日目2日目〜9日目13日目
測定範囲(N)100--0~50.00--
商品タイプデジタルデジタル関連品-デジタルデジタル
許容最大荷重(N)10050-68500(50kgf)500(50kgf)
寸法(mm)幅×奥行×高さ:364×260×198-----
引張り速度((mm/min)200または300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング