17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

残留塩素計センサー EW-521CS

残留塩素計センサー

通常単価(税別)
22,237円
税込単価
24,461円
通常出荷日:1日目

【用途】・EW-521、EW-520の交換用センサーです。測定項目、適合機種は仕様情報を確認ください。

  • 幅×奥行×高さ
    12×160×12mm
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 材質・仕上げ
    ABS樹脂

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

EW-521CS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EW-521CSの仕様・寸法情報

測定項目
CL
幅×奥行×高さ
12×160×12mm
質量
90g
JANコード
4904785652125
トラスココード
765-8516
質量(g)
90.000
材質1
ABS樹脂
適合機種
EW-520、521
材質・仕上げ
ABS樹脂
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 測定項目

  • 質量

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-521CS

測定項目

質量

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

RoHS2(10物質)?最小発注数量
CL
90g
4904785652125
765-8516
90.000
EW-520、521
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,237円
( 24,461円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・EW-521、EW-520の交換用センサーです。測定項目、適合機種は仕様情報を確認ください。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

残留塩素計センサーの型番EW-521CSのページです。 型番EW-521CSに関する仕様情報を記載しております。
残留塩素計センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
残留塩素計センサー
水道水残留塩素チェッカー
高精度デジタル塩分計
塩分計 しおみスプーン SO-302
電子塩分計 しおみくん SO-313
電子塩分計 しおみスプーン  SO-312
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格22,237円12,289円9,271円2,932円5,362円3,831円
通常出荷日1日目8日目7日目7日目7日目7日目
幅×奥行×高さ12×160×12mm-----
材質1ABS樹脂-----
材質・仕上げABS樹脂ABS、PE、塩化銀、白金ABS、PP、鉛レス黄銅(ロジウムメッキ)ABS、鉛レス黄銅(金メッキ)ABS、PP、鉛レス黄銅(金メッキ)PP、鉛レス黄銅(金メッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました