17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ABSデジマチック測長ユニット SDVシリーズ

通常単価(税別)
38,61143,011
税込単価
42,47247,312
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付け...

詳細を確認
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
150
4946368373874
465-7110
280
1個
200
4946368373881
465-7136
310
1個
300
4946368373898
465-7152
370
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,611
( 42,472 )
4日目
40,852
( 44,937 )
4日目
43,011
( 47,312 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできる。
・プリセット機能、ディレクション切り替え機能付。
・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABSデジマチック測長ユニット SDVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABSデジマチック測長ユニット SDVシリーズ
ABSデジマチック測長ユニット SD-15E・SD-20E
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ
データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格38,611-37,467 -15,17071,14837,39160,984
通常出荷日4日目4日目2日目4日目2日目2日目
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)USBバスパワーAC100~240V(50/60Hz)2電源方式:①ACアダプタNo.06AFZ950JA標準付属(入力100V 50/60Hz 出力6V、2A) ②単3アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH Size AA)×4本ACアダプタ(9V、500mA)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト