17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

通常単価(税別)
37,74641,877
税込単価
41,52146,065
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・溝部での測定が可能なように先端を尖らせています。・CE規格品です。・ドリルのウェブ直径などの...

詳細を確認
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • 先端角度 (°)
    15
  • 測定面形状
    ポイントタイプ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15° 外形図
型番Labcフレームの厚み※1
CPM15-25MX07.332.512.5(11.2)
CPM15-50MX2510.147(12.8)
CPM15-75MX5011.560(12.8)

※1:デジマチックタイプはフレームカバーの厚み寸法

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

JANコード

トラスココード

最小発注数量
16~25
0~25
342-251-30
4946368689005
772-9090
1個
26~50
25~50
342-252-30
4946368689012
772-9103
1個
51~100
50~75
342-253-30
4946368689029
772-9111
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,434
( 42,277 )
1日目
37,746
( 41,521 )
4日目
41,877
( 46,065 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝部での測定が可能なように先端を尖らせています。
・CE規格品です。
・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
・測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
・CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
・定圧装置付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
凹凸がある部材の測定
5
満足度:5.0
取り扱い性が良く、対象物に対する当りも適切で非常に使い勝手が良い。金型部品検査並びに製品検査用として最適であった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°
デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)
114シリーズ V溝マイクロメータ VM メーカー校正付
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格37,746-28,481 -33,291 -33,291 -97,515 -25,029 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜19日目〜2日目〜
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルアナログデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
最小表示量(mm)0.0010.0010.0010.0010.010.001
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング