17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

芯出しプレート スケイタ バラ

芯出しプレート スケイタ バラ
通常単価(税別)
720
税込単価
792
通常出荷日:1日目~3日目

様々な用途に使用できるスケイタ芯出プレート。【特長】・生産国:日本。【用途】・厚さ調整にも利用可能。・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スケイタ芯出プレート 0.2mmの仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図

寸法図

寸法図

【縦×横/厚み】

  1. 1.SKE-BARA-02 :120×20mm/0.2mm
  2. 2.SKE-BARA-03 :120×20mm/0.3mm
  3. 3.SKE-BARA-05 :120×20mm/0.5mm
  4. 4.SKE-BARA-10 :120×20mm/1.0mm
  5. 5.SKE-BARA-15 :120×20mm/1.5mm
  6. 6.SKE-BARA-20 :120×20mm/2.0mm
  7. 7.SKE-BARA-30 :120×20mm/3.0mm

製品仕様

SKE-BARA-02

  • 質量/質量単位:10g
  • 材質:ブリキ板(スズメッキ)

SKE-BARA-03

  • 質量/質量単位:10g
  • 材質:ブリキ板(スズメッキ)

SKE-BARA-05

  • 質量/質量単位:10g
  • 材質:スチール(亜鉛メッキ)

SKE-BARA-10

  • 質量/質量単位:20g
  • 材質:スチール(亜鉛メッキ)

SKE-BARA-15

  • 質量/質量単位:30g
  • 材質:スチール(亜鉛メッキ)

SKE-BARA-20

  • 質量/質量単位:40g
  • 材質:スチール(亜鉛メッキ)

SKE-BARA-30

  • 質量/質量単位:60g
  • 材質:スチール(亜鉛メッキ)

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(g)

厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
768-1593
10
0.2
10
1個
768-1607
10
0.3
10
1個
768-1615
10
0.5
10
1個
768-1623
20
1
10
1個
768-1631
30
1.5
10
1個
768-1640
40
2
10
1個
768-1658
60
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
2日目
720
( 792 )
3日目
720
( 792 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な用途に使用できるスケイタ芯出プレート。
【特長】
・生産国:日本。
【用途】
・厚さ調整にも利用可能。
・芯出し作業に使用。
・各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレスなどの芯出しに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

芯出しプレート スケイタ バラのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
旋盤のバイト高さ合わせ
5
満足度:5.0
セットではなくバラで購入できるので大変ありがたいです。使うサイズが同じでセットではどうしても足りなくなります。
0人が参考にしています。
旋盤のバイト高さ調整ほか
5
満足度:5.0
今までスケイタのセットしか知らなく、0.2のみ足りなくなり、そのためにセット全部を購入してました。こちらのバラ売りがある...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
芯出しプレート スケイタ バラ
芯出しプレート“スケイタ”
画像測定機用ベースプレート
三次元測定機用ベースプレート R-PCシリーズ
QuickLoadレールキット R-KQL-B-6
アキュースタンド アームオンリータイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山レニショーレニショーレニショー大昭和精機
通常価格7202,950111,715 -127,429 -800,00029,610 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目4日目1日目5日目
長さ(mm)120120----
特長・各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。・厚み調整にもご利用できます。各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。----
用途芯出し作業に芯出し作業に。----
幅(mm)2020----

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング