17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

染色バット 0814-14-37

染色バット 0814-14-37
通常単価(税別)
4,9467,644
税込単価
5,4418,408
通常出荷日:3日目

染色バット ガラス製

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

詳細タイプ

スライド数

寸法

(mm)

TGKコード

特長1

最小発注数量
75φ×115H
丸型
5枚用
(本体)上部外径:60mm、(本体)内径:44mm、(本体)下部外径:72mm、(ふた)長さ:65mm
0814143701
材質:並質ガラス(ソーダライムガラス)
1個
85×35×95H
角型
16枚用
内寸:約79.7×約29.7×約80.6Hmm
0814143702
背中合わせで、16枚入ります。
1個
85×70×45H
横型
10枚用
底面内径:80x60mm、深さ内径:34mm
0814143703
-
1個
105×85×70H
横型みぞなし
-
内寸法(mm):95×75×58H
0814143707
-
1個
88×70×40H
横型用トレイ
-
-
0814143708
ワイヤーハンドがついています
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,391
( 5,930 )
3日目
7,644
( 8,408 )
3日目
4,964
( 5,460 )
3日目
5,911
( 6,502 )
3日目
4,946
( 5,441 )
3日目

詳細情報

基本情報

染色バット ガラス製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

染色バット 0814-14-37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
染色バット 0814-14-37
染色バット ガラス製
染色バット立て 5・7個用
プレパラートボックス 透明蓋 (0715-14-35-04~06)
染色バット 横型ふた付 10枚用 #351
染色バット ふた2種付き #353
メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,946-1,13711,812 -1,104 -3,9584,840
通常出荷日3日目4日目6日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ染色バット収納染色バット染色バットその他染色バット染色バット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト