ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プレパラートボックス 鉱物用

プレパラートボックス 鉱物用 0579-14-35-04
通常単価(税別)
5,104円
税込単価
5,614円
通常出荷日:8日目

木製 スライド数 100枚用 外形寸法(mm) 256×146×39H

型番:

0579-14-35-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0579-14-35-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
その他樹脂
サイズ(mm)
256×146×39H
スライド数
100枚用
TGKコード
0579143504
適合
鉱物用

型番リスト

表示件数
型番
0579-14-35-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,104円
( 5,614円 )
8日目

詳細情報

基本情報

木製 スライド数 100枚用 外形寸法(mm) 256×146×39H

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレパラートボックス 鉱物用の型番0579-14-35-04のページです。 型番0579-14-35-04に関する仕様情報を記載しております。
プレパラートボックス 鉱物用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレパラートボックス 鉱物用
染色用トレー PP 20枚用 #354
スライド立て ステンレス製 20枚用
染色用バスケット 15枚用 SUS304
染色バット 横型ふた付 10枚用 #351
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,104円2,542円982円1,199円3,958円3,166円
通常出荷日8日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他トレースライド収納その他染色バット染色バット
材質その他樹脂PPSUS---
サイズ(mm)256×146×39H69.5×86×21H82×150×23H30×79×67H(ハンドル部を除く)85×70×50H58×53.5×86H
スライド数100枚用20枚用20枚用15枚用10枚用8枚用
TGKコード057914350401981981460419143401041914210101981981410198198142
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました