ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
JXエネルギー
FBKオイル RO
JXエネルギー
通常価格(税別):12,938円~
通常出荷日:7日目 ~

細口 広口洗浄瓶。 オートクレーブ不可。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,482円 ( 10,430円 ) | 5日目 |
12,988円 ( 14,287円 ) | 5日目 |
18,700円 ( 20,570円 ) | 5日目 |
38,799円 ( 42,679円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シール容器 容量 570ml~2100ml
0通常価格(税別):1,128円~

東京硝子器械
PPバット No.1~No.6
0通常価格(税別):732円~

アズワン
プラスチックバット 容量 2.1~5.7L
5通常価格(税別):1,214円~

アズワン
ハンドラップ 容量 100mL・250mL
0通常価格(税別):14,849円~

エスコ
ポリバケツ(ふた無)
0通常価格(税別):1,959円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,462円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
細口瓶 容量 100mL~5L
0通常価格(税別):440円~