ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

反射テープ 反射-50KY

反射テープ 反射-50KY 0689-87-26-71
通常単価(税別)
4,839円
税込単価
5,323円
通常出荷日:6日目

反射蛍光黄の表示テープ。 【特長】 ・区画整理等で使用できる屋内用反射蛍光黄。 【用途】 ・屋内での区...

詳細を確認

型番:

0689-87-26-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0689-87-26-71の仕様・寸法情報

色
イエロー
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
50
テープ厚(mm)
0.15
粘着/非粘着
粘着
商品コード
反射-50KY
材質詳細
反射シート(アクリル系フィルム)
型式
反射-50KY
色詳細
反射蛍光黄
TGKコード
0689872671

商品情報

外観

反射テープ

反射テープ

この商品の特長

0689-87-26-71

色 : 反射蛍光黄
寸法 : 50mm幅×0.15mm×10m
材質 : 反射シート(アクリル系フィルム)

型番リスト

表示件数
型番
0689-87-26-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,839円
( 5,323円 )
6日目

詳細情報

基本情報

反射蛍光黄の表示テープ。
【特長】
・区画整理等で使用できる屋内用反射蛍光黄。
【用途】
・屋内での区画整理用として使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射テープ 反射-50KYの型番0689-87-26-71のページです。 型番0689-87-26-71に関する仕様情報を記載しております。
反射テープ 反射-50KYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射テープ 反射-50KY
反射カラーテープ
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
ストライプテープ
ストライプテープ
トラ布テープ
メーカー東京硝子器械nitoms日本緑十字社アズワンスリーエムジャパンミスミ
通常価格4,839円2,145円19,757円8,828円8,828円3,200円
通常出荷日6日目1日目1日目4日目4日目在庫品1日目
色イエロートラ(イエロー/ブラック)グリーントラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)1055181825
テープ幅(mm)504550505050
テープ厚(mm)0.150.120.60.1250.1250.31
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました