17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

蛍光テープ 50シリーズ

蛍光テープ 50シリーズ
通常単価(税別)
12,352円
税込単価
13,587円
通常出荷日:6日目

各色ありの蛍光テープ。【特長】・区画整理等で使用できる屋内用蛍光テープ。【用途】・屋内での区画整理用と...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

蛍光テープの特長

蛍光テープの外観

蛍光テープの外観

  • 豊富なカラーバリエーション(グリーン・レッド・オレンジ・イエロー)
  • 寸法は50×0.2×10m
  • 材質は蛍光エンジシート

型番リスト

表示件数

色

商品コード

型式

色詳細

TGKコード

最小発注数量
レッド
蛍光-50R
蛍光-50R
蛍光赤
0689872641
1個
イエロー
蛍光-50YR
蛍光-50YR
蛍光オレンジ
0689872642
1個
イエロー
蛍光-50Y
蛍光-50Y
蛍光黄
0689872643
1個
グリーン
蛍光-50G
蛍光-50G
蛍光緑
0689872644
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,352円
( 13,587円 )
6日目
12,352円
( 13,587円 )
6日目
12,352円
( 13,587円 )
6日目
12,352円
( 13,587円 )
6日目

詳細情報

基本情報

各色ありの蛍光テープ。
【特長】
・区画整理等で使用できる屋内用蛍光テープ。
【用途】
・屋内での区画整理用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光テープ 50シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q掲載中の幅以外はありませんか?
A
申し訳ありません。当社扱いは掲載している幅のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光テープ 50シリーズ
反射テープ 50シリーズ
反射テープ 反射-50KY
ガードテープ 25巾 20m巻
ガードテープ GT-502TR 20m巻
蛍光ラインテープ 50mm×10m
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械トラスコ中山
通常価格12,352円4,917円4,839円4,947円9,408円2,899円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目〜
テープ長さ(m)101010202010
テープ幅(mm)505050255050
テープ厚(mm)0.20.150.150.20.20.16
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質詳細蛍光エンジシート反射シートテープ反射シート(アクリル系フィルム)オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト