17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね用クリーナークロス 0941-87-03-57

保護めがね用クリーナークロス

通常単価(税別)
581
税込単価
639
通常出荷日:6日目

【特長】・超極細繊細採用により、レンズの汚れを手軽に拭取れます。

型番:

0941-87-03-57
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0941-87-03-57の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
サイズ
150×150mm
TGKコード
0941870357
仕様
色:グレー
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941-87-03-57

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581
( 639 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊細採用により、レンズの汚れを手軽に拭取れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護めがね用クリーナークロスの型番0941-87-03-57のページです。 型番0941-87-03-57に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね用クリーナークロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね用クリーナークロス
保護めがね用ソフトケース
保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF
オートクレーブ対応ゴーグル 930
ディスポシールド YF-800(L)
高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格5811,1531,8055,5101,8972,573
通常出荷日6日目10日目6日目6日目6日目6日目
形状その他その他一眼型メガネゴーグル防災面ゴーグル
その他オプションオプション----
サイズ150×150mm95×50×200Hmm158×169×64Hmm190X90X90Hmmレンズ寸法:152W×195Hmm183×68×83Hmm
TGKコード094187035709418703550941870667094125020409418703300941870691
仕様色:グレー色:ブラック型式:NO.360 、大型オーバーグラス、上ひさしサイド、クッションバー付き、度付きメガネ併用可品番:930 、無気孔、度付きメガネ併用可能、耐熱温度:約300℃、121℃ 20分でのオートクレーブが可能型式:YF-800(L) 、可視光線透過率85%、交換シールド:3枚入り型式:YG-5200PET-Afα 、メガネ併用可、マスク併用可

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト