17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

0941-87-03-53
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0941-87-03-53の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
TGKコード
0941870353
仕様
色:ブラック
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941-87-03-53

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,056円
( 1,162円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
・ベルクロテープ式で調節ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護メガネ用アクセサリー メガネバンドの型番0941-87-03-53のページです。 型番0941-87-03-53に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ用アクセサリー メガネバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ用アクセサリー メガネバンド
保護めがね用ソフトケース
保護メガネ用アクセサリー トラップス
保護メガネ用トラップス
保護メガネ 338ME
保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,056円1,364円852円762円1,550円2,436円
通常出荷日9日目9日目2日目〜1日目6日目6日目
形状その他その他その他その他一眼型メガネ一眼型メガネ
その他オプションオプションオプションオプション--
TGKコード09418703530941870355--09412502030941870667
仕様色:ブラック色:ブラック色:ブラックトラップス分割タイプ型式:338ME 、度付きメガネ、121℃ 20分でのオートクレーブが可能型式:NO.360 、大型オーバーグラス、上ひさしサイド、クッションバー付き、度付きメガネ併用可
内容量1個1個1個1組1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました