ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポシールド YF-800(L)

通常単価(税別)
2,353円
税込単価
2,588円
通常出荷日:6日目

【特長】・粉じん、液体が眼又は顔に浸入するのを防ぎます・めがねの上からの装着も可能・長時間の装着でも疲...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
    有
  • UVカット
    無
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    無
  • レンズ交換
    有
  • レンズ色
    透明
  • サイズ
    レンズ寸法:152W×195Hmm
  • 使用時幅 (mm)
    152
  • レンズ厚み (mm)
    0.18
  • TGKコード
    0941870330
  • 質量(g)
    26
  • 仕様
    型式:YF-800(L) 、可視光線透過率85%、交換シールド:3枚入り
  • 内容量
    1個

型番:

0941-87-03-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 顔全体を保護できるシールドタイプ
  • W152×H195×D195(mm)
  • レンズ/片面くもり止めシートレンズ(レンズ3枚付き)
  • めがね併用可

使用方法・使用事例

使用事例

ディスポシールド YF-800(L) 使用方法2

取付け方法

ディスポシールド YF-800(L) 使用方法

1. フレーム横のストッパーを裏から親指で押しながら持ち上げます。
2. フィルムレンズの表裏に注意し、矢印に向かってレンズの穴とフレームの穴を合わせます。
3. ストッパーをフレームにしっかりと差し込みます。逆側も同様です。
4. 取付け完了。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。

0941-87-03-30の仕様・寸法情報

形状
防災面
用途
防塵
曇り止め
有
UVカット
無
耐静電性
無
傷防止
無
レンズ交換
有
レンズ色
透明
サイズ
レンズ寸法:152W×195Hmm
使用時幅(mm)
152
レンズ厚み(mm)
0.18
TGKコード
0941870330
質量(g)
26
仕様
型式:YF-800(L) 、可視光線透過率85%、交換シールド:3枚入り
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941-87-03-30

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,353円
( 2,588円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん、液体が眼又は顔に浸入するのを防ぎます
・めがねの上からの装着も可能
・長時間の装着でも疲れない、超薄型防曇レンズ採用
・メガネのフレーム・シールドを含めて約26gと軽量です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポシールド YF-800(L)の型番0941-87-03-30のページです。 型番0941-87-03-30に関する仕様情報を記載しております。
ディスポシールド YF-800(L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポシールド YF-800(L)
UVカットシールド YF2000UV
ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式
保護メガネ BXルーペ付レンズ
保護メガネ BSシリーズ
セーフティーゴーグル YG-5100D
メーカー山本光学山本光学ミドリ安全スリーエムジャパン東京硝子器械山本光学
通常価格2,353円12,988円2,671円2,251円 -1,325円4,000円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目3日目6日目
形状防災面-ゴーグル二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
用途防塵-防塵防塵防塵防塵
曇り止め有-有有有有
UVカット無-有有有無
耐静電性無-無無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました