17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモラベル 3.00E-70 給食用 0688-55-98-66

サーモラベル 3.00E-70 給食用【20個入り】

通常単価(税別)
6,765円
税込単価
7,442円
通常出荷日:10日目

【特長】・一定以上の加熱温度で変色する示温材。・70℃、85℃、100℃の3種類を1枚のラベルにセット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度管理用示温材
  • TGKコード
    0688559866
  • サイズ(mm)
    20×31
  • 仕様
    条件:70-85-100℃
  • 品番
    0
  • 備考
    (特)サーモラベル(R)給食用(不可逆性)
  • 入数
    20枚

型番:

0688-55-98-66
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

0688-55-98-66の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度管理用示温材
TGKコード
0688559866
サイズ(mm)
20×31
仕様
条件:70-85-100℃
品番
0
備考
(特)サーモラベル(R)給食用(不可逆性)
入数
20枚
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0688-55-98-66

入数

最小発注数量
20枚
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,765円
( 7,442円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定以上の加熱温度で変色する示温材。
・70℃、85℃、100℃の3種類を1枚のラベルにセット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモラベル 3.00E-70 給食用の型番0688-55-98-66のページです。 型番0688-55-98-66に関する仕様情報を記載しております。
サーモラベル 3.00E-70 給食用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモラベル 3.00E-70 給食用
デューラベル D-1
“デジタルサーモテープ(R)”
サーモラベル 4Eシリーズ
サーモラベル 8Eシリーズ
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
通常価格6,765円5,983円10,005円 -5,444円11,826円4,482円 -
通常出荷日10日目10日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ温度管理用示温材その他アクセサリ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材
TGKコード06885598660688559896----
サイズ(mm)20×31-10×92---
仕様条件:70-85-100℃-室内使用専用---
品番0D-1-00-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました