ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テンピル テンピルスティック(温度チョーク) |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
加熱した物体に押し当てれば温度がわかる
寸法:φ10mm×75mm
| 品番 | 色 | 指示温度(℃) |
|---|---|---|
| M-40 | 赤 | 40 |
| M-50 | 白 | 50 |
| M-60 | 青 | 60 |
| M-70 | 緑 | 70 |
| M-80 | 赤 | 80 |
| M-100 | 緑 | 100 |
| M-130 | 緑味黄 | 130 |
| M-150 | うす赤 | 150 |
| M-160 | 白 | 160 |
| M-180 | うす緑 | 180 |
| M-200 | うす赤 | 200 |
| M-240 | 黄 | 240 |
| M-255 | 緑 | 255 |
| M-300 | 紫 | 300 |
| M-330 | 黄緑 | 330 |
| M-350 | 赤 | 350 |
| M-490 | 白 | 490 |
| M-520 | あわい黄緑 | 520 |
| M-590 | 青紫 | 590 |
| M-615 | 暗緑 | 615 |
| M-645 | 赤紫 | 645 |
| M-700 | 橙 | 700 |
| M-825 | 紫 | 825 |
| M-855 | 緑 | 855 |
| M-885 | 青 | 885 |
| M-915 | 赤味黄 | 915 |

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 10日目 |
【特長】
・溶融性化合物を棒状に固めました。携帯に便利なペンシル型です。
・すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
・サーモクレヨン(R)-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けないかで、指示温度以上か以下を判断します。
・着色していますので、温度品種の識別が容易です。
・サーモクレヨン(R)-Mをホルダーに差込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
【用途】
・鍛造の温度、金型の温度測定等。
・焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。
・銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。
・鉄骨溶接時のパス間温度管理。
・反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。
・プラントの配管等の発熱点検。
・モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。
・煙突、かまど付近の温度管理。
・金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。


日油技研工業
サーモラベル-3E 温度管理用示温材

日油技研工業
“サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,801円

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,558円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,533円~

シンワ測定
デジタル温湿度計 Smart A
5通常価格(税別):2,917円

カスタム
デジタル温度計モジュール
4.7通常価格(税別):4,597円

T&D
おんどとり 電池セット
1通常価格(税別):2,358円~

日油技研工業
真空用サーモラベル
0通常価格(税別):5,444円~

シンワ測定
デジタル温度計 Smart A
0通常価格(税別):1,958円

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H
5通常価格(税別):5,181円~