17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモラベルスーパーミニ 3Kシリーズ【20個入り】

通常単価(税別)
2,616
税込単価
2,878
通常出荷日:10日目

【特長】・サーモラベル(R)スーパーミニは、超ミニサイズです。・小さな部品の温度管理に広く利用されてい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度管理用示温材
  • 原色
  • 変色後色
  • 測定精度
    変色:±2℃
  • 備考
    サーモラベル(R)スーパーミニ3K(不可逆性)
  • 入数
    20枚
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

サーモラベルスーパーミニ 3Kシリーズ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番温度組み合わせ(℃)変色
0688-55-96-4140-45-50白→黒
0688-55-96-4250-55-60
0688-55-96-4365-70-75
0688-55-96-4480-85-90
0688-55-96-4595-100-105
0688-55-96-46110-115-120
0688-55-96-47130-140-150

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • TGKコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

TGKコード

仕様

品番

入数

最小発注数量
0688559641
温度組合せ(℃):40-45-50
3K-40
20枚
1パック

20個入り

0688559642
温度組合せ(℃):50-55-60
3K-50
20枚
1パック

20個入り

0688559643
温度組合せ(℃):65-70-75
3K-65
20枚
1パック

20個入り

0688559644
温度組合せ(℃):80-85-90
3K-80
20枚
1パック

20個入り

0688559645
温度組合せ(℃):95-100-105
3K-95
20枚
1パック

20個入り

0688559646
温度組合せ(℃):110-115-120
3K-110
20枚
1パック

20個入り

0688559647
温度組合せ(℃):130-140-150
3K-130
20枚
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
10日目
2,616
( 2,878 )
10日目
2,616
( 2,878 )
10日目
2,616
( 2,878 )
10日目
2,616
( 2,878 )
10日目
2,616
( 2,878 )
10日目
2,616
( 2,878 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモラベル(R)スーパーミニは、超ミニサイズです。
・小さな部品の温度管理に広く利用されています。
【用途】
・トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
・電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。
・製品の輸送時、使用時環境温度確認。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモラベルスーパーミニ 3Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモラベルスーパーミニ 3Kシリーズ
サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ
サーモラベル ミニ
サーモラベル 5Sシリーズ
サーモラベル 4Eシリーズ
サーモラベル 5Eシリーズ
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
通常価格2,6162,9735,846 -5,201 -5,4444,807 -
通常出荷日10日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材
原色---
変色後色--
測定精度変色:±2℃変色:±2℃変色:±2℃変色:±2℃変色:±2℃-
備考サーモラベル(R)スーパーミニ3K(不可逆性)サーモラベル(R)スーパーミニ3R(不可逆性)サーモラベル(R)ミニNo.(不可逆性)サーモラベル(R)S(不可逆性)サーモラベル(R)4E(不可逆性)サーモラベル(R)5E(不可逆性)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト