17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スーパーカラーマーク ナンバー付

スーパーカラーマーク ナンバー付
通常単価(税別)
6,214円
税込単価
6,835円
通常出荷日:6日目

ナンバー付のスーパーカラーマークです

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
白
0701558701
1000枚ロール
1個
青
0701558702
1000枚ロール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,214円
( 6,835円 )
6日目
6,214円
( 6,835円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ナンバー付のスーパーカラーマークです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーカラーマーク ナンバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカラーマーク ナンバー付
ナンバー連続ラベル NR-1~5型 白・黄・緑・赤・青
Fine ラボラベル FLL-14型 白・赤・黄・青・緑・橙・桃・紫・黄緑・茶
スーパーカラーマーク 13×30mm
シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m
ガラス粘着テープ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,214円9,166円6,746円5,522円65,302円 -2,770円 -
通常出荷日6日目3日目〜3日目〜3日目〜8日目3日目〜
商品タイプラベルラベルラベルラベルラボ用テープラボ用テープ
寸法(mm)10×25 13×3014×3013×30--
内容量1000枚ロール1巻1巻(1000枚)-1個1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト