17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マノメーター専用液 0152-56-82-01

マノメーター専用液

通常単価(税別)
2,740円
税込単価
3,014円
通常出荷日:3日目

【特長】・マノメーターに使用する低蒸発の専用液体で、赤色目盛りの読取りに便利です

  • 商品タイプ
    圧力センサー
  • 比重
    1.02
  • 容量 (ml)
    200
  • TGKコード
    0152568201
  • 仕様
    マノメーター以外には使用しないでください。
  • 入数 (本)
    1

型番:

0152-56-82-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0152-56-82-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
圧力センサー
比重
1.02
容量(ml)
200
TGKコード
0152568201
仕様
マノメーター以外には使用しないでください。
入数(本)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0152-56-82-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,740円
( 3,014円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マノメーターに使用する低蒸発の専用液体で、赤色目盛りの読取りに便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マノメーター専用液の型番0152-56-82-01のページです。 型番0152-56-82-01に関する仕様情報を記載しております。
マノメーター専用液のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました