ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ペダルペール キサス

通常単価(税別)
3,576
税込単価
3,934
通常出荷日:10日目

【特長】・蓋付で、いやな臭いをカットします。・ペダルの導入により、蓋を開閉する手間がかかりません。

型番:

220172
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

220172の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
14.5
用途
ペールタイプ
サイズ(mm)
273×288×381H
ライトベージュ
JANコード
4973230220172
材質
PP
材質フタ
PP
材質中容器
PP
材質ペダル
PS
材質ロッド
PS
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
220172

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576
( 3,934 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋付で、いやな臭いをカットします。
・ペダルの導入により、蓋を開閉する手間がかかりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペダルペール キサスの型番220172のページです。 型番220172に関する仕様情報を記載しております。
ペダルペール キサスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペダルペール キサス
防臭ペダルペール
ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)
ジャンボペール FR450K(固定足)
ダストボックス 本体 ホワイト 90L
アンブルトラッシュ S(フタ付き)
メーカーサンコープラスチックアズワンテラモトカイスイマレンE-CON八幡化成
通常価格3,5764,77971,21385,0987,8051,271
通常出荷日10日目4日目2日目〜4日目1日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)14.51568450903
用途ペールタイプゴミ箱ゴミ箱屋外用ゴミ箱ゴミ箱
サイズ(mm)273×288×381H-----
ライトベージュ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました