17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

ブイステップマット13 F-126シリーズ

通常単価(税別)
796円~7,662円
税込単価
876円~8,428円
通常出荷日:6日目

落とした土やホコリが表面に残らない泥落としマット。【特長】・水切り・細かい泥落し。・表面に泥を残さない...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

色

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
75
75
ブラウン
12
4903180402106
736-6698
40
1枚
1個
75
75
グリーン
12
4903180402083
-
40
1枚
1個
75
75
グレー
12
4903180402090
-
40
1枚
1個
75
75
レッド
12
4903180402113
736-6728
40
1枚
1個
75
450
ブラウン
12
4903180402069
736-6736
290
1枚
1個
75
450
グリーン
12
4903180402045
-
290
1枚
1個
75
450
グレー
12
4903180402052
-
290
1枚
1個
75
450
レッド
12
4903180402076
736-6761
290
1枚
1個
75
450
ブラウン
12
4903180402021
736-6779
270
1枚
1個
75
450
グリーン
12
4903180402007
-
270
1枚
1個
75
450
グレー
12
4903180402014
-
270
1枚
1個
75
450
レッド
12
4903180402038
736-6809
270
1枚
1個
450
450
ブラウン
13
4903180509959
736-6817
1600
1枚
1個
450
450
グリーン
13
4903180509935
-
1600
1枚
1個
450
450
グレー
13
4903180509942
-
1600
1枚
1個
450
450
レッド
13
4903180509966
736-6841
1600
1枚
1個
150
150
ブラウン
13
4903180407569
736-6850
200
1枚
1個
150
150
グリーン
13
4903180407545
-
200
1枚
1個
150
150
グレー
13
4903180407552
-
200
1枚
1個
150
150
レッド
13
4903180407583
736-6884
200
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796円
( 876円 )
6日目
796円
( 876円 )
6日目
796円
( 876円 )
6日目
796円
( 876円 )
6日目
1,893円
( 2,082円 )
6日目
1,893円
( 2,082円 )
6日目
1,893円
( 2,082円 )
6日目
1,893円
( 2,082円 )
6日目
1,893円
( 2,082円 )
6日目
1,893円
( 2,082円 )
6日目
1,893円
( 2,082円 )
6日目
1,893円
( 2,082円 )
6日目
7,662円
( 8,428円 )
6日目
7,662円
( 8,428円 )
6日目
7,662円
( 8,428円 )
6日目
7,662円
( 8,428円 )
6日目
1,322円
( 1,454円 )
6日目
1,322円
( 1,454円 )
6日目
1,322円
( 1,454円 )
6日目
1,322円
( 1,454円 )
6日目

詳細情報

基本情報

落とした土やホコリが表面に残らない泥落としマット。【特長】
・水切り・細かい泥落し。
・表面に泥を残さない断面形状。
・優れた耐久性とクッション性。
・カートや車椅子もラクラク通行できます。
・〈ガイドマット〉対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブイステップマット13 F-126シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブイステップマット13 F-126シリーズ
ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25
抗菌フミンゴ(屋内用)専用ふち
エコジョイントスノコ 専用角ふち・中ふち
エコスノコ144
折りたたみすのこ
メーカー山崎産業テラモトテラモトテラモトテラモトアズワン
通常価格796円-772円 -671円 -614円 -488円 -3,061円
通常出荷日6日目1日目6日目6日目1日目〜4日目
商品タイプスノコスノコ人工芝人工芝スノコスノコ
形状ジョイントタイプジョイントタイプブロックタイプブロックタイプジョイントタイプジョイントタイプ
材質PVC-----
内容量1枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト