17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイテンダー(本体のみ)

通常単価(税別)
17,860
税込単価
19,646
通常出荷日:4日目

【特長】皿面取り加工φ1.2mm〜φ66.6mmまでの大小様々な穴面取りが可能な5枚刃の面取り工具です...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    130.2
  • 刃数
    1
  • JANコード
    4580114243006
  • トラスココード
    447-0770
  • 入数 (個)
    1
  • 能力(穴面取り加工) (mm)
    φ28~133

型番:

BTD32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTD32の仕様・寸法情報

全長(mm)
130.2
刃数
1
JANコード
4580114243006
トラスココード
447-0770
入数(個)
1
能力(穴面取り加工)(mm)
φ28~133
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTD32
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,860
( 19,646 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
皿面取り加工φ1.2mm〜φ66.6mmまでの大小様々な穴面取りが可能な5枚刃の面取り工具です。
【用途】
広範囲な面取り加工・穴の面取り加工に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイテンダー(本体のみ)の型番BTD32のページです。 型番BTD32に関する仕様情報を記載しております。
バイテンダー(本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイテンダー(本体のみ)
バイテンダー
バイテンダー 専用アーム
かめかったぁ
RCンドカッター
ミニR
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格17,86035,39313,27431,64618,13013,022
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目
全長(mm)130.2182.8115105150120
刃数111511
JANコード4580114243006-----
トラスココード447-0770447-0788447-0761352-9223796-3912447-0940
入数(個)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング