17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用)

ポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用)
通常単価(税別)
1,7301,980特別価格
税込単価
1,9032,178特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高生産性タップ工具です。・長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。・被削材別...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番タップ種類工具材質ねじサイズ(呼び)ピッチ(P)コーティング・表面処理全長全長
EP0ASJ2-M8ポイントタップメートルM81.25ノンコート70mm6.2mm
EP0ASJ1-M5ポイントタップメートルM50.8ノンコート60mm5.5mm
EP0ASJ1-M6ポイントタップメートルM61ノンコート62mm6mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
M5
0.8
60
5.5
605-9465
10
1個
M6
1
62
6
605-9473
10
1個
M8
1.25
70
6.2
605-9503
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,7301,678
( 1,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,7401,687
( 1,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9801,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高生産性タップ工具です。
・長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
・被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易
【用途】
・通り穴加工用。
・被削材:耐熱合金、鋼、ステンレス鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用)
ポイントタップコロタップ200TiNコーティング(メートルねじ用・細目タイプ)
コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)
ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ TP-M-DNBH
ISOメートル細目ねじ用 HSSE ポイントタップ 汎用 TP-MF-DNBM
コロタップ200 3×DN ポイントタップ JIS EP0DM
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックタンガロイタンガロイサンドビック
通常価格1,730-5,9219,643 -5,8988,743 -2,580 -
通常出荷日在庫品1日目1日目11日目1日目1日目在庫品1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用窒化処理鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング