ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SDSプラスビットS4L(同サイズ3本入セット)【3個入り】

通常単価(税別)
5,819
税込単価
6,401
通常出荷日:3日目

【特長】・先端にセンターリングチップを採用、デッキプレートも楽々貫通します。・センターリングチップは穴...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

S4035110/3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

S4035110/3の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3.5
溝長(mm)
50
全長(mm)
110
シャンクタイプ
SDSプラス
JANコード
4969655805681
トラスココード
419-8255
適合電動機
SDSplusシステムの軽量ハンマードリル
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
S4035110/3
RoHS?最小発注数量
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,819
( 6,401 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端にセンターリングチップを採用、デッキプレートも楽々貫通します。
・センターリングチップは穴あけ開始時の位置決めを容易にし、穿孔中は芯ブレを最小限に抑え真円に近い穴あけを可能にしました。
・先端近くまで切られた4本フルートは切り粉の排出を効率よく行います。
【用途】
・被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。
【材質】
・刃部:超硬チップ。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDSプラスビットS4L(同サイズ3本入セット)の型番S4035110/3のページです。 型番S4035110/3に関する仕様情報を記載しております。
SDSプラスビットS4L(同サイズ3本入セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDSプラスビットS4L(同サイズ3本入セット)
SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)
30.0×450mm SDSプラスドリルビット
マルチカットドリル(SDSplusシャンク) ロングタイプ
VBダイヤドリル(六角軸)
ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mm
メーカーボッシュボッシュエスコALPEN三京ダイヤモンド工業ミヤナガ
通常価格5,8196,660 -8,524650 -5,210 -8,600
通常出荷日3日目1日目〜3日目1日目1日目〜1日目
ドリル径(刃径)(mm)3.5-30--21.5
溝長(mm)505040010030150
全長(mm)11011045016065220
シャンクタイプSDSプラスSDSプラスSDSプラスSDSプラス六角軸SDSプラス
JANコード4969655805681-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト