17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エスロック バイメタルホールソー(ダウンライト用) ストレートシャンクセット

エスロック バイメタルホールソー(ダウンライト用) ストレートシャンクセット
通常単価(税別)
8,71625,622特別価格
税込単価
9,58828,184特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ダウンライト取り付けの為の天井材への穿孔が可能なホールソー。【特長】・カッターのみの交換により大変経済...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エスロック バイメタルホールソーダウンライト用 ストレートシャンクセットの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

カッターのみの交換が可能

カッターのみの交換が可能

※ シャンクにはハイスセンタードリルが付属します。

刃先径(mm)品番ふところ深さ(mm)
ストレートシャンク
75SLPS075ST31
90SLPS090ST
100SLPS100ST
125SLPS125ST
150SLPS150ST

適合電動機

  • 電気ドリル
  • 軽量型ハンマードリル SDSプラス ※回転専用でお使いください。

ご使用上の注意

  • シャンクインパクトでご使用になられると、シャンク破損の原因となりますので、ご使用にならないでください。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
75
4957462237290
487-2100
10
1個
90
4957462237306
487-2134
10
1個
100
4957462237313
487-2169
10
1個
125
4957462237320
487-2193
10
1個
150
4957462237337
487-2223
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7168,237
( 9,061 )
1日目
9,8729,308
( 10,239 )
1日目
12,27311,380
( 12,518 )
1日目
15,64614,444
( 15,888 )
1日目
25,62222,498
( 24,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダウンライト取り付けの為の天井材への穿孔が可能なホールソー。
【特長】
・カッターのみの交換により大変経済的。
・天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等に引っかかりなく安全に穴あけが可能。
・オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
【用途】
・適合材:石膏ボード・ベニア・合板・塩ビ管・プラ排水マス。
・穿孔可能材料:FRP・木材・スパイラルダクト・樹脂・プラスチック。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロック バイメタルホールソー(ダウンライト用) ストレートシャンクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロック バイメタルホールソー(ダウンライト用) ストレートシャンクセット
エスロック バイメタルホールソー(ダウンライト用) SDSプラスシャンクセット
バイメタルホールソー
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 ストレートシャンク
ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 センタードリル
ライトビット
メーカーミヤナガミヤナガPanasonicユニカユニカシブヤ
通常価格8,716-9,872 -17,412 -8,722 -1,60018,214 -
通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目1日目3日目〜
刃厚(mm)1.271.27----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング