17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DIAコート アヤメルーター(多刃・バータイプ) DIA-DCE

通常単価(税別)
24,56545,116
税込単価
27,02249,628
通常出荷日:1日目

【特長】・CFRP用ルーターシリーズ【用途】・被削材:複合材料【材質】・超硬合金(Carbide)メー...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DIAコート アヤメルーター(多刃・バータイプ) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
19
6
60
763-6792
10
1個
8
26
8
70
763-6806
10
1個
10
32
10
80
763-6784
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,565
( 27,022 )
1日目
30,341
( 33,375 )
1日目
45,116
( 49,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CFRP用ルーターシリーズ
【用途】
・被削材:複合材料
【材質】
・超硬合金(Carbide)

メーカー標準品
底刃形状:バータイプ多刃

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIAコート アヤメルーター(多刃・バータイプ) DIA-DCEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAコート アヤメルーター(多刃・バータイプ) DIA-DCE
ダイヤコート 綾目ルーター 底刃有り DIA-DCE
CFRP用ルーターシリーズ アヤメルーター DIA-DCR
ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC 
ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC
DIA-HBC4 超硬エンドミル CFRP用ルーターシリーズ ヘリングボーンタイプ(底刃4枚)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格24,565-28,053 -15,420 -21,482 -19,882 -18,873 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面側面平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂樹脂グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング