17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ソフトシール PTFE製

ソフトシール PTFE製
通常単価(税別)
16,63818,457
税込単価
18,30220,303
通常出荷日:6日目

PTFE製のソフトタイプのガスケット。【特長】・非常に柔らかく、粘着テープ付きは複雑な形状のシール面に...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

商品外形図

商品外形図

  • 0638-17-91-07(幅3mm、厚さ1.5mm、長さ/巻30m)
  • 0638-17-91-08(幅6mm、厚さ3mm、長さ/巻15m)
  • 0638-17-91-09(幅9mm、厚さ4.5mm、長さ/巻8m)
  • 0638-17-91-10(幅12mm、厚さ6mm、長さ/巻5m)
特長耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。
非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
仕様耐熱温度:-100~+260℃
引張強度:30N/mm2
融点:327℃
使用可能圧力:
気体:2MPa
液体:5MPa

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

TGKコード

内容量

最小発注数量
3
30000
1.5
0638179107
1本
1個
6
15000
3
0638179108
1本
1個
9
8000
4.5
0638179109
1本
1個
12
5000
6
0638179110
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,638
( 18,302 )
6日目
18,457
( 20,303 )
6日目
16,638
( 18,302 )
6日目
16,638
( 18,302 )
6日目

詳細情報

基本情報

PTFE製のソフトタイプのガスケット。
【特長】
・非常に柔らかく、粘着テープ付きは複雑な形状のシール面に取り付けられる。
【用途】
・配管シーラント、タンク、ダクト、ライニング容器、大口径機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトシール PTFE製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他の形状も有りますか?
A
その他丸型、チューブ形状も規格御座います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトシール PTFE製
シリコン板 300×300・500×500 (0125-18-11)
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
シリコンスポンジひも
金属製メッシュ
コードシール(粘着剤付・オーバル形)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンエスコ
通常価格16,638-2,797 -4,139 -244 -27,018 -13,019 -
通常出荷日6日目4日目〜6日目〜6日目〜19日目〜2日目
商品タイプ素材素材シート素材素材テープ
材質【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】シリコン【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】シリコン-【樹脂】ふっ素樹脂
仕様融点:327℃、使用可能圧力:気体:2MPa、液体:5MPa硬度:HsA50°----
引張強さ(kg/cm2)30N/mm^2--8--
耐熱性(℃)260200260200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト