ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
岡野製作所 ピラニ真空計 APG型 |
|
長野計器 小形デジタル圧力計 GC31 |
|
佐藤真空 ピラニ真空計,用途:中・高真空領域の真空度測定 |
【特長】・センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃、耐振動に優れています・サーマルシンク構造により周...
詳細を確認| 測定範囲 | 5.0×10-2~1.0×105Pa |
|---|---|
| 測定精度(注1) | 5.0×10-2~5.0×10-1Pa ±30% 5.0×10-1~1.0×104Pa ±20% 1.0×104~1.0×105Pa ±30% |
| 表示範囲 | 4.0×10-2~1.2×105Pa |
| 表示方法 | 7segLED赤色表示(仮数部2桁、指数部2桁) |
| 計測周期 | 100msec |
| センサ形状 | R3/8 |
| 移動平均機能 | 1~9秒の範囲で設定可能 |
| レコーダ出力 | 0~5VDC(負荷抵抗2kΩ以上) |
| 上下限出力 | Hi/Go/Loの3点出力(無電圧接点) |
| 通信出力 | USB-2.0(Micro USB-B) |
| 使用周囲温度 | 10~50℃ |
| 保存温度 | -5~60℃ |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露しないこと) |
| 電源電圧 | DC 12~24V |
| 表示器寸法 | 72(W)×42(H)×50(D)mm(但し突起部は除く) |
| 標準装備機能 | (1)フラッシング機能 (2)移動平均機能 |
| 標準付属品 | 表示器、センサ、計測ソフトウェア |
(注1)計測精度は、ZERO点補正、大気圧補正後の精度です。校正ガスはN2使用の場合です。

【特長】
・センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃、耐振動に優れています
・サーマルシンク構造により周囲温度の影響による計測値誤差を低減します
・フラッシング機能によりフィラメント付着物を高温加熱洗浄します
・センサ部と表示器の一体型、分離型が選択できます
・計測ソフトウェアを標準で付属しております

岡野製作所
ピラニ真空計 APG型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
デジタル微差圧計 GC32
3通常価格(税別):29,000円~

ASK
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
5通常価格(税別):6,363円~

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

右下精器製造
微圧計(A枠立型・φ75)
3通常価格(税別):8,183円~

ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
0通常価格(税別):4,444円