ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アズマジック 玄関床洗剤

アズマジック 玄関床洗剤 CH891
通常単価(税別)
1,345円
税込単価
1,480円
通常出荷日:9日目

【特長】・玄関の床についた黒ズミを落とします。【材質】・過酸化水素水、界面活性剤、スルファミン酸(3%...

詳細を確認

型番:

CH891
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CH891の仕様・寸法情報

サイズ(W×H×D)(mm)
100×230×60
JANコード
4970190622121
質量(g)
508
内容量
1本(400ml)

型番リスト

表示件数
型番
CH891

内容量

最小発注数量
1本(400ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,345円
( 1,480円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関の床についた黒ズミを落とします。
【材質】
・過酸化水素水、界面活性剤、スルファミン酸(3%)、キレート剤、溶剤
・液性:酸性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズマジック 玄関床洗剤の型番CH891のページです。 型番CH891に関する仕様情報を記載しております。
アズマジック 玄関床洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズマジック 玄関床洗剤
床用洗剤フロアクリーナー
床用洗剤エコファースト
床用洗剤ツインパワー
床用樹脂ワックス パーモスター
エコ中性床クリーナー
メーカーアズマ工業山崎産業山崎産業山崎産業リンレイ友和
通常価格1,345円3,110円3,606円3,982円18,786円8,027円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目4日目7日目
サイズ(W×H×D)(mm)100×230×60-----
JANコード4970190622121-----
質量(g)508-----
内容量1本(400ml)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました