ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

リントローラー スペア

リントローラー スペア 440626
通常単価(税別)
957円
税込単価
1,053円
通常出荷日:2日目

【特長】・片手で使える粘着ローラーです。服を着たまま衣類のホコリ取りができます。・ソファについたペット...

詳細を確認

型番:

440626
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

440626の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クリーナー
幅(mm)
500
長さ(mm)
950
テープサイズ
9.5cm×54周
JANコード
4970190440626
バッケージ サイズ(mm)
60×150×50
質量(g)
72
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
440626

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
957円
( 1,053円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で使える粘着ローラーです。服を着たまま衣類のホコリ取りができます。
・ソファについたペットの抜け毛もしっかりキャッチ!入り組んだ車内のお掃除にも便利です。
・ミシン目を斜めに、大きく入れているので、途中で破けずにテープを切ることができます。
【材質】
・粘着加工紙

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リントローラー スペアの型番440626のページです。 型番440626に関する仕様情報を記載しております。
リントローラー スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リントローラー スペア
ぱたぱた粘着ローラー
クリーナー スペアテープ FXT
スペアテープ ケイタイ コロコロ 洋服用 2P
スコッチ・ブライト(TM) ペタコロ 粘着クリーナー衣類用 スペアテープ
スコッチ・ブライト(TM) ペタコロ 粘着クリーナー衣類用
メーカーアズマ工業アズマ工業日本緑十字社nitomsスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格957円1,321円 -1,328円 -616円838円668円
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプその他クリーナー業務用スティッククリーナーウェア用ウェア用フロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用
幅(mm)500160----
長さ(mm)950-----
テープサイズ9.5cm×54周16cm×80周----
JANコード4970190440626-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました